FH PE-RT тръби, 20 mm, 500 m, 6 bar
088X0010
PE-RT тръба 20 x 2.00 mm, 500 m
088X0010
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FH PE-RT Pipe 20x2,00 mm, 500m |
| Product line | 34 |
| Балансирано тестово налягане [bar] | 10.000 bar |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | FH PE-RT тръби |
| Група продукти | FH тръби |
| Дебелина на стената [mm] | 2 mm |
| Диаметър на тръбата [mm] | 20 mm |
| Дължина [m] | 500.00 m |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Използване | Floor heating pipes |
| Материал | PE-RT/EVOH/PE-RT |
| Описание | PE-RT тръба 20 x 2.00 mm, 500 m |
| Работна температура [°C] [Макс.] | 60.0 °C |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 6 bar |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на потока [°C] [Макс.] | 95 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 117 Gram |
| Нето тегло | 117 Gram |
| Volume | 0.669 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425081903 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |