PE-RT pipes 088X0004

FH 1-слойни PE-RT тръби, 20 mm, 300 m, 8 bar

088X0806

FH еднослойна PE-RT тръба 20 X 2.0 MM, 300M

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFH 1-LAYER PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M
Product line34
Балансирано тестово налягане [bar]12.000 bar
Вид на продуктаFH 1-слойни PE-RT тръби
Група продуктиFH тръби
Дебелина на стената [mm]2 mm
Диаметър на тръбата [mm]20 mm
Дължина [m]300.00 m
Характеристика
Стойност
ИзползванеFloor heating pipes
МатериалPE-RT, Тип I
ОписаниеFH еднослойна PE-RT тръба 20 X 2.0 MM, 300M
Работна температура [°C] [Макс.]60.0 °C
Работно налягане [bar] [Макс.]8 bar
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на потока [°C] [Макс.]90 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.112 Kilogram
Нето тегло0.111 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.11 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428529228