PE-RT pipes 088X0004

FH 1-слойни PE-RT тръби, 20 mm, 500 m, 8 bar

088X0805

1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description1-layer RE-RT pipe 20mmx2.3mm 500m
Product line34
Балансирано тестово налягане [bar]12.000 bar
Вид на продуктаFH 1-слойни PE-RT тръби
Група продуктиFH тръби
Дебелина на стената [mm]2 mm
Диаметър на тръбата [mm]20 mm
Дължина [m]500.00 m
Характеристика
Стойност
ИзползванеFloor heating pipes
МатериалPE-RT, Тип I
Описание1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m
Работна температура [°C] [Макс.]60.0 °C
Работно налягане [bar] [Макс.]8 bar
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на потока [°C] [Макс.]90 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.1 Kilogram
Нето тегло0.1 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.4 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425232961