FH Composite Pipes 088X0001

Композитни тръби, 18 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar

088X0821

Composite pipe 18 x 2 mm, 200m

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFH-CPB composite 18 x 2,0 mm, 200m
Product line34
Балансирано тестово налягане [bar]16.000 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаКомпозитни тръби
Група продуктиFH тръби
Дебелина на стената [mm]2 mm
Диаметър на тръбата [mm]18 mm
Дължина [m]200.00 m
Характеристика
Стойност
ИзползванеFloor heating pipes
МатериалPE-RT/Alu/PE-HD
ОписаниеComposite pipe 18 x 2 mm, 200m
Работна температура [°C] [Макс.]70.0 °C
Работно налягане [bar] [Макс.]10 bar
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на потока [°C] [Макс.]95 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.14 Kilogram
Нето тегло0.12 Kilogram
Volume0.64 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425091872
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens