FH Composite Pipes 088X0001

Композитни тръби, 16 mm x 2 mm, 500 m, 10 bar

088X0003

Композитна тръба 16 x 2 mm, 500m

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFH-CPA composite pipe 16x2 500m
Product line34
Балансирано тестово налягане [bar]16.000 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаКомпозитни тръби
Група продуктиFH тръби
Дебелина на стената [mm]2 mm
Диаметър на тръбата [mm]16 mm
Дължина [m]500.00 m
Характеристика
Стойност
ИзползванеFloor heating pipes
МатериалPE-RT/Alu/PE-HD
ОписаниеКомпозитна тръба 16 x 2 mm, 500m
Описание на продуктаFH композитна тръба 16 х 2 mm, 500 m
Работна температура [°C] [Макс.]70.0 °C
Работно налягане [bar] [Макс.]10 bar
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на потока [°C] [Макс.]95 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.117 Kilogram
Нето тегло0.105 Kilogram
Volume0.487 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420089270
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens