FH Composite Pipes 088X0001

FH композитни тръби PEX-b, 25 mm x 3 mm, 50 m, 8 bar

088X0862

Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFH-PCC COMPOSITE PIPE 25X2.5 MM, 50M
Product line34
Балансирано тестово налягане [bar]12.000 bar
Вид на продуктаFH композитни тръби PEX-b
Група продуктиFH тръби
Дебелина на стената [mm]3 mm
Диаметър на тръбата [mm]25 mm
Дължина [m]50.00 m
Характеристика
Стойност
ИзползванеFloor heating pipes
МатериалPEX-b/Алуминий/PEX-b
ОписаниеComposite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m
Работна температура [°C] [Макс.]80.0 °C
Работно налягане [bar] [Макс.]8 bar
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на потока [°C] [Макс.]90 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.33 Kilogram
Нето тегло0.33 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425133688