FH Composite Pipes 088X0001

16 mm x 2 mm, 250 m, 8 bar

088X0860

Composite pipe 16 x 2 mm, 250 m

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFH-PCA COMPOSITE PIPE 16X2 MM, 250M
Product line34
Балансирано тестово налягане [bar]12.000 bar
Вид на продуктаFH Composite Pipes PEX-b
Група продуктиFH тръби
Дебелина на стената [mm]2 mm
Диаметър на тръбата [mm]16 mm
Дължина [m]250.00 m
Характеристика
Стойност
ИзползванеFloor heating pipes
МатериалPEX-b/Алуминий/PEX-b
ОписаниеComposite pipe 16 x 2 mm, 250 m
Работна температура [°C] [Макс.]80.0 °C
Работно налягане [bar] [Макс.]8 bar
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на потока [°C] [Макс.]90 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.112 Kilogram
Нето тегло0.106 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.53 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425133664