Aqua mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

088L9280

ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua 3m²
Product length [mm]6 mm
Product line34
UNSPSC CODE40101830
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаECmat Aqua
Височина опаковка [mm]195 mm
Външна изолацияPE-RT
Гаранция [Година]10
Група продуктиНагревателни рогозки
Дебелина опаковка [mm]598 mm
Зона на покритие [m²]3.00 m²
Характеристика
Стойност
МаркаDanfoss
ОдобрениеCE
ОписаниеECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
Описание на продуктаECmat Aqua
Плътност [mm]8.00 mm
Работна температура [°C] [Макс.]70 °C
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на водата [°C] [Макс.]70 °C
Цвят на външна изолацияСиньо
Ширина на продукта [mm]1 mm
Ширина опаковка [mm]195 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.73 Kilogram
Нето тегло1.71 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466220665