C4C колектори, Max. брой отоплителни кръгове: 10, 10 bar-product-details

C4C колектори, Max. брой отоплителни кръгове: 10, 10 bar

088U1510

C4C FHF-P 10+10

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Label productNo
Material DescriptionC4C FHF 10+10
Max. брой отоплителни кръгове10
Model numberC4C FHF-P 10+10
Product line34
В обхвата на WEEENo
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаC4C колектори
Група продуктиКолектор и колекторни комплекти
МатериалBrass
ОдобрениеRoHS Китай
ОписаниеC4C FHF-P 10+10
Работно налягане [bar] [Макс.]10 bar
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.6 Kilogram
Нето тегло4.52 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255264880
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm