C4C колектори, Max. брой отоплителни кръгове: 2, 10 bar
088U1502
C4C FHF-P 2+2
088U1502
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
| Label product | No |
| Material Description | C4C FHF 2+2 |
| Max. брой отоплителни кръгове | 2 |
| Model number | C4C FHF-P 2+2 |
| Product line | 34 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вид на продукта | C4C колектори |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Колектор и колекторни комплекти |
| Материал | Brass |
| Одобрение | RoHS КитайNone |
| Описание | C4C FHF-P 2+2 |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.95 Kilogram |
| Нето тегло | 0.9 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |