C4C Manifold bundle 6+6, Manifold SSM

Колектор SSM, Неръждаема стомана, Max. брой отоплителни кръгове: 6, 10 bar

088U1316

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold bundle 6+6
Max. брой отоплителни кръгове6
Product line34
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаКолектор SSM
Група продуктиКолектор и колекторни комплекти
ДебитомерНе
Характеристика
Стойност
Диференциално налягане [bar] [Макс.]0.600 bar
Изпитателно налягане [bar]16 bar
Изпускателен клапанРъчен
МатериалНеръждаема стомана
Предварителна настройкаДа
Работно налягане [bar] [Макс.]10 bar
Съединение на клапаниDanfoss RA
Температура на потока [°C] [Макс.]90 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.6 Kilogram
Нето тегло6.2 Kilogram
Volume0.025 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162456705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm