SSM_088U0812_F0_v1

Колектор SSM, Неръждаема стомана, Max. брой отоплителни кръгове: 12, 10 bar

088U0812

SSM колектор 12+12

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSSM manifold 12+12
Max. брой отоплителни кръгове12
Product line34
SCIP dossier no.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dossier product nameSSM manifold x+x
UNSPSC CODE40141720
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаКолектор SSM
Група продуктиКолектор и колекторни комплекти
ДебитомерНе
Характеристика
Стойност
Диференциално налягане [bar] [Макс.]0.600 bar
Изпитателно налягане [bar]16 bar
Изпускателен клапанРъчен
МатериалНеръждаема стомана
ОписаниеSSM колектор 12+12
Предварителна настройкаДа
Работно налягане [bar] [Макс.]10 bar
Съединение на клапаниDanfoss RA
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на потока [°C] [Макс.]90 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.294 Kilogram
Нето тегло6.153 Kilogram
Volume17.019 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425119361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm