SSM_088U0809_F0_v1

Колектор SSM, Неръждаема стомана, Max. брой отоплителни кръгове: 9, 10 bar

088U0809

SSM колектор 9+9

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSSM manifold 9+9
Max. брой отоплителни кръгове9
Product line34
SCIP dossier no.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dossier product nameSSM manifold x+x
UNSPSC CODE40141720
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаКолектор SSM
Група продуктиКолектор и колекторни комплекти
ДебитомерНе
Характеристика
Стойност
Диференциално налягане [bar] [Макс.]0.600 bar
Изпитателно налягане [bar]16 bar
Изпускателен клапанРъчен
МатериалНеръждаема стомана
ОписаниеSSM колектор 9+9
Предварителна настройкаДа
Работно налягане [bar] [Макс.]10 bar
Съединение на клапаниDanfoss RA
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на потока [°C] [Макс.]90 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.918 Kilogram
Нето тегло4.841 Kilogram
Volume12.909 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425119392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm