Колектор SSM, Неръждаема стомана, Max. брой отоплителни кръгове: 4, 10 bar
088U0804
SSM колектор 4+4
088U0804
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SSM manifold 4+4 |
| Max. брой отоплителни кръгове | 4 |
| Product line | 34 |
| SCIP dossier no. | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| SCIP dossier product name | SSM manifold x+x |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Колектор SSM |
| Група продукти | Колектор и колекторни комплекти |
| Дебитомер | Не |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 0.600 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
| Изпускателен клапан | Ръчен |
| Материал | Неръждаема стомана |
| Описание | SSM колектор 4+4 |
| Предварителна настройка | Да |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
| Съдържа батерии | No |
| Съединение на клапани | Danfoss RA |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на потока [°C] [Макс.] | 90 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.769 Kilogram |
| Нето тегло | 2.728 Kilogram |
| Volume | 8.652 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119446 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |