SSM_088U0803_F0_1_v1

Колектор SSM, Неръждаема стомана, Max. брой отоплителни кръгове: 3, 10 bar

088U0803

SSM колектор 3+3

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSSM manifold 3+3
Max. брой отоплителни кръгове3
Product line34
SCIP dossier no.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dossier product nameSSM manifold x+x
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаКолектор SSM
Група продуктиКолектор и колекторни комплекти
ДебитомерНе
Диференциално налягане [bar] [Макс.]0.600 bar
Характеристика
Стойност
Изпитателно налягане [bar]16 bar
Изпускателен клапанРъчен
МатериалНеръждаема стомана
ОписаниеSSM колектор 3+3
Предварителна настройкаДа
Работно налягане [bar] [Макс.]10 bar
Съдържа батерииNo
Съединение на клапаниDanfoss RA
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на потока [°C] [Макс.]90 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.282 Kilogram
Нето тегло2.218 Kilogram
Volume6.669 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702425119453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm