SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0661

SSM комплект колектор, Неръждаема стомана, Max. брой отоплителни кръгове: 11, 6 bar

088U0661

SSM Bundle 11+11

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSSM Bundle 11+11
Max. брой отоплителни кръгове11
Product line34
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаSSM комплект колектор
Група продуктиPrepack
ДебитомерДа
Диаметър за присъединяване, страна 1 [mm]16.0 mm
Диференциално налягане [bar] [Макс.]0.600 bar
Изпитателно налягане [bar]10 bar
Изпускателен клапанРъчен
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
МатериалНеръждаема стомана
ОписаниеSSM Bundle 11+11
Предварителна настройкаДа
Работно налягане [bar] [Макс.]6 bar
Размер за присъединяване3/4"
Съдържа батерииNo
Съединение на клапаниDanfoss RA
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на потока [°C] [Макс.]60 °C
Типове връзкиКомпресионни фитинги

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло9.111 Kilogram
Нето тегло7.987 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume23.103 Liter
EAN/UPC5715162278697