SSM комплект колектор, Неръждаема стомана, Max. брой отоплителни кръгове: 5, 6 bar
088U0655
SSM Bundle 5+5
088U0655
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SSM Bundle 5+5 |
| Max. брой отоплителни кръгове | 5 |
| Product line | 34 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | SSM комплект колектор |
| Група продукти | Prepack |
| Дебитомер | Да |
| Диаметър за присъединяване, страна 1 [mm] | 16.0 mm |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 0.600 bar |
| Изпитателно налягане [bar] | 10 bar |
| Изпускателен клапан | Ръчен |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал | Неръждаема стомана |
| Описание | SSM Bundle 5+5 |
| Предварителна настройка | Да |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 6 bar |
| Размер за присъединяване | 3/4" |
| Съдържа батерии | No |
| Съединение на клапани | Danfoss RA |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на потока [°C] [Макс.] | 60 °C |
| Типове връзки | Компресионни фитинги |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 5.896 Kilogram |
| Нето тегло | 4.597 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 19.152 Liter |
| EAN/UPC | 5715162278635 |