Колектор FHR, Месинг, Max. брой отоплителни кръгове: 8, 10 bar
088U0888
C4C FHR Presetted Manifold 8+8
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Колектор FHR
088U0888
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C FHR Presetted Manifold 8+8 |
| Max. брой отоплителни кръгове | 8 |
| Product line | 34 |
| Вид на продукта | Колектор FHR |
| Група продукти | Колектор и колекторни комплекти |
| Дебитомер | Не |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 0.600 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
| Изпускателен клапан | Не е включен |
| Материал | Месинг |
| Описание | C4C FHR Presetted Manifold 8+8 |
| Предварителна настройка | Да |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
| Съединение на клапани | Danfoss RA |
| Температура на потока [°C] [Макс.] | 90 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.2 Kilogram |
| Нето тегло | 3.1 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162497067 |