088U0883_FHR 3+3_F

Колектор FHR, Месинг, Max. брой отоплителни кръгове: 3, 10 bar

088U0883

C4C FHR Presetted Manifold 3+3
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Колектор FHR

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 3+3
Max. брой отоплителни кръгове3
Product line34
Вид на продуктаКолектор FHR
Група продуктиКолектор и колекторни комплекти
ДебитомерНе
Диференциално налягане [bar] [Макс.]0.600 bar
Характеристика
Стойност
Изпитателно налягане [bar]16 bar
Изпускателен клапанНе е включен
МатериалМесинг
ОписаниеC4C FHR Presetted Manifold 3+3
Предварителна настройкаДа
Работно налягане [bar] [Макс.]10 bar
Съединение на клапаниDanfoss RA
Температура на потока [°C] [Макс.]90 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.3 Kilogram
Нето тегло1.2 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162497029