FHF-2B 088U0542

Колектор FHF-B, Месинг, Max. брой отоплителни кръгове: 8, 10 bar

088U0548

Колектор 8+8 Спиране

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionManifold 8+8 Shutoff
Max. брой отоплителни кръгове8
Product line34
SCIP dossier no.ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
SCIP dossier product nameManifold x+x Shutoff
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаКолектор FHF-B
Група продуктиКолектор и колекторни комплекти
ДебитомерНе
Диференциално налягане [bar] [Макс.]0.600 bar
Характеристика
Стойност
Изпитателно налягане [bar]16 bar
Изпускателен клапанНе е включен
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
МатериалМесинг
ОписаниеКолектор 8+8 Спиране
Предварителна настройкаНе
Работна температура [°C] [Макс.]90 °C
Работно налягане [bar] [Макс.]10 bar
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.33 Kilogram
Нето тегло4.33 Kilogram
Volume3.519 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420081090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm