Колектор FHF-B, Месинг, Max. брой отоплителни кръгове: 7, 10 bar
088U0547
Колектор 7+7 Спиране
088U0547
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Manifold 7+7 Shutoff |
| Max. брой отоплителни кръгове | 7 |
| Product line | 34 |
| SCIP dossier no. | ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90 |
| SCIP dossier product name | Manifold x+x Shutoff |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Колектор FHF-B |
| Група продукти | Колектор и колекторни комплекти |
| Дебитомер | Не |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 0.600 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
| Изпускателен клапан | Не е включен |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал | Месинг |
| Описание | Колектор 7+7 Спиране |
| Предварителна настройка | Не |
| Работна температура [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.724 Kilogram |
| Нето тегло | 3.724 Kilogram |
| Volume | 2.672 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081083 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |