FHF-7F 088U0527

Колектор FHF-F, Месинг, Max. брой отоплителни кръгове: 7, 6 bar

088U0527

Колектор 7+7 Danfoss BIV дебитомер

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionManifold 7+7 Danfoss BIV Flowmeter
Max. брой отоплителни кръгове7
Product line34
SCIP dossier no.958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP dossier product nameManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаКолектор FHF-F
Група продуктиКолектор и колекторни комплекти
ДебитомерДа
Диференциално налягане [bar] [Макс.]0.600 bar
Изпитателно налягане [bar]10 bar
Характеристика
Стойност
Изпускателен клапанНе е включен
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
МатериалМесинг
ОписаниеКолектор 7+7 Danfoss BIV дебитомер
Предварителна настройкаДа
Работна температура [°C] [Макс.]60 °C
Работно налягане [bar] [Макс.]6 bar
Съединение на клапаниDanfoss RA
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на потока [°C] [Макс.]60 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.375 Kilogram
Нето тегло4.375 Kilogram
Volume4.32 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420080970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm