FHF-4 088U0504

Колектор FHF, Месинг, Max. брой отоплителни кръгове: 4, 10 bar

088U0504

Колектор 4+4 Danfoss BIV

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionManifold 4+4 Danfoss BIV
Max. брой отоплителни кръгове4
Product line34
SCIP dossier no.0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP dossier product nameManifold x+x Danfoss BIV
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаКолектор FHF
Група продуктиКолектор и колекторни комплекти
ДебитомерНе
Диференциално налягане [bar] [Макс.]0.600 bar
Изпитателно налягане [bar]16 bar
Характеристика
Стойност
Изпускателен клапанНе е включен
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
МатериалМесинг
ОписаниеКолектор 4+4 Danfoss BIV
Предварителна настройкаДа
Работна температура [°C] [Макс.]90 °C
Работно налягане [bar] [Макс.]10 bar
Съдържа батерииNo
Съединение на клапаниDanfoss RA
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на потока [°C] [Макс.]90 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.43 Kilogram
Нето тегло2.43 Kilogram
Volume2.624 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420080833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm