Manifold FH-PRO, Brass, 088U0907

Колектор FH-PRO, Месинг, Max. брой отоплителни кръгове: 7, 10 bar

088U0907

FH-PRO Manifold 7+7

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 7+7
Max. брой отоплителни кръгове7
Product line34
Вид на продуктаКолектор FH-PRO
Група продуктиКолектор и колекторни комплекти
ДебитомерНе
Диференциално налягане [bar] [Макс.]0.600 bar
Характеристика
Стойност
Изпитателно налягане [bar]16 bar
Изпускателен клапанНе е включен
МатериалМесинг
ОписаниеFH-PRO Manifold 7+7
Предварителна настройкаДа
Работно налягане [bar] [Макс.]10 bar
Съединение на клапаниDanfoss RA
Температура на потока [°C] [Макс.]90 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.986 Kilogram
Нето тегло2.806 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.003 Cubic meter
EAN/UPC5702425235337