Колектор FH-PRO, Месинг, Max. брой отоплителни кръгове: 4, 10 bar
088U0904
FH-PRO Manifold 4+4
088U0904
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C FH-PRO manifold 4+4 |
| Max. брой отоплителни кръгове | 4 |
| Product line | 34 |
| Вид на продукта | Колектор FH-PRO |
| Група продукти | Колектор и колекторни комплекти |
| Дебитомер | Не |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 0.600 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Изпитателно налягане [bar] | 16 bar |
| Изпускателен клапан | Не е включен |
| Материал | Месинг |
| Описание | FH-PRO Manifold 4+4 |
| Предварителна настройка | Да |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
| Съединение на клапани | Danfoss RA |
| Температура на потока [°C] [Макс.] | 90 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.718 Kilogram |
| Нето тегло | 1.593 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5702425235276 |