Manifold FH-PRO, 088U0898

Колектор FH-PRO, Месинг, Max. брой отоплителни кръгове: 8, 10 bar

088U0898

Project Manifold 8+8 without Shutoff

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold set 8+8 FH-PROX-B
Max. брой отоплителни кръгове8
Product line34
Вид на продуктаКолектор FH-PRO
Характеристика
Стойност
Група продуктиКолектор и колекторни комплекти
Диференциално налягане [bar] [Макс.]0.600 bar
МатериалМесинг
ОписаниеProject Manifold 8+8 without Shutoff
Работно налягане [bar] [Макс.]10 bar

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.223 Kilogram
Нето тегло3.008 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162473757