Manifold FH-PRO, 088U0897

Колектор FH-PRO, Месинг, Max. брой отоплителни кръгове: 7, 10 bar

088U0897

Project Manifold 7+7 without Shutoff

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold set 7+7 FH-PROX-B
Max. брой отоплителни кръгове7
Product line34
Вид на продуктаКолектор FH-PRO
Характеристика
Стойност
Група продуктиКолектор и колекторни комплекти
Диференциално налягане [bar] [Макс.]0.600 bar
МатериалМесинг
ОписаниеProject Manifold 7+7 without Shutoff
Работно налягане [bar] [Макс.]10 bar

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.853 Kilogram
Нето тегло2.673 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162473764