Колектор FH-PRO, Месинг, Max. брой отоплителни кръгове: 6, 10 bar
088U0896
Project Manifold 6+6 without Shutoff
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Колектор FH-PRO
088U0896
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B |
| Max. брой отоплителни кръгове | 6 |
| Product line | 34 |
| Вид на продукта | Колектор FH-PRO |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Колектор и колекторни комплекти |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 0.600 bar |
| Материал | Месинг |
| Описание | Project Manifold 6+6 without Shutoff |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.405 Kilogram |
| Нето тегло | 2.255 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473740 |