Колектор FH-PRO, Месинг, Max. брой отоплителни кръгове: 5, 10 bar
088U0895
Project Manifold 5+5 without Shutoff
088U0895
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C Manifold set 5+5 FH-PROX-B |
| Max. брой отоплителни кръгове | 5 |
| Product line | 34 |
| Вид на продукта | Колектор FH-PRO |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Колектор и колекторни комплекти |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 0.600 bar |
| Материал | Месинг |
| Описание | Project Manifold 5+5 without Shutoff |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.034 Kilogram |
| Нето тегло | 1.803 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162466117 |