Manifold FH-PRO, 088U0894

Колектор FH-PRO, Месинг, Max. брой отоплителни кръгове: 4, 10 bar

088U0894

Project Manifold 4+4 without Shutoff

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold set 4+4 FH-PROX-B
Max. брой отоплителни кръгове4
Product line34
Вид на продуктаКолектор FH-PRO
Характеристика
Стойност
Група продуктиКолектор и колекторни комплекти
Диференциално налягане [bar] [Макс.]0.600 bar
МатериалМесинг
ОписаниеProject Manifold 4+4 without Shutoff
Работно налягане [bar] [Макс.]10 bar

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.642 Kilogram
Нето тегло1.517 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162466124