Manifold FH-PRO, 088U0892

Колектор FH-PRO, Месинг, Max. брой отоплителни кръгове: 2, 10 bar

088U0892

Project Manifold 2+2 without Shutoff

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionC4C Manifold set 2+2 FH-PROX-B
Max. брой отоплителни кръгове2
Product line34
Вид на продуктаКолектор FH-PRO
Характеристика
Стойност
Група продуктиКолектор и колекторни комплекти
Диференциално налягане [bar] [Макс.]0.600 bar
МатериалМесинг
ОписаниеProject Manifold 2+2 without Shutoff
Работно налягане [bar] [Макс.]10 bar

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.901 Kilogram
Нето тегло0.839 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162466100