FH-ME3 088U06132

BasicPlus колектор, Месинг, Max. брой отоплителни кръгове: 5, 10 bar

088U0615

BasicPlus колектор 5+5
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Колектори

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionBasicPlus manifold 5+5
Max. брой отоплителни кръгове5
Product line34
SCIP dossier no.89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
SCIP dossier product nameBasicPlus manifolds
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаBasicPlus колектор
Група продуктиКолектор и колекторни комплекти
Характеристика
Стойност
ДебитомерНе
Изпускателен клапанНе е включен
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
МатериалМесинг
ОписаниеBasicPlus колектор 5+5
Работно налягане [bar] [Макс.]10 bar
Съединение на клапаниDanfoss RA
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.786 Kilogram
Нето тегло2.786 Kilogram
Volume2.071 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420117331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm