BasicPlus колектор, Месинг, Max. брой отоплителни кръгове: 4, 10 bar
088U0614
BasicPlus колектор 4+4
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Колектори
088U0614
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | BasicPlus manifold 4+4 |
| Max. брой отоплителни кръгове | 4 |
| Product line | 34 |
| SCIP dossier no. | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| SCIP dossier product name | BasicPlus manifolds |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | BasicPlus колектор |
| Група продукти | Колектор и колекторни комплекти |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дебитомер | Не |
| Изпускателен клапан | Не е включен |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал | Месинг |
| Описание | BasicPlus колектор 4+4 |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 10 bar |
| Съединение на клапани | Danfoss RA |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.222 Kilogram |
| Нето тегло | 2.222 Kilogram |
| Volume | 1.623 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117324 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |