On-wall version

Повърхностно монтиран, FH шкафове, Поцинкована стомана, 1200 mm

088X0919

On wall cabinet, width 1300 mm

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOn-wall cabinet 1200 x 600 x 130
Product line34
Вид на продуктаПовърхностно монтиран
Височина [mm]600 mm
Група продуктиFH шкафове
Характеристика
Стойност
Дълбочина [mm]130 mm
МатериалПоцинкована стомана
ОписаниеOn wall cabinet, width 1300 mm
Съдържа батерииNo
Ширина [mm]1200.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло13.4 Kilogram
Нето тегло12 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume103.334 Liter
EAN/UPC5715162477540