Повърхностно монтиран, FH шкафове, Поцинкована стомана, 1050 mm
088X0918
On wall cabinet, width 1050 mm
088X0918
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | On-wall cabinet 1050 x 600 x 130 |
| Product line | 34 |
| Вид на продукта | Повърхностно монтиран |
| Височина [mm] | 600 mm |
| Група продукти | FH шкафове |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дълбочина [mm] | 130 mm |
| Материал | Поцинкована стомана |
| Описание | On wall cabinet, width 1050 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Ширина [mm] | 1050.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 11.45 Kilogram |
| Нето тегло | 10.3 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 89.04 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477533 |