On-wall version

Повърхностно монтиран, FH шкафове, Поцинкована стомана, 780 mm

088X0917

On wall cabinet, width 780 mm

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOn-wall cabinet 780 x 600 x 130
Product line34
Вид на продуктаПовърхностно монтиран
Височина [mm]600 mm
Група продуктиFH шкафове
Характеристика
Стойност
Дълбочина [mm]130 mm
МатериалПоцинкована стомана
ОписаниеOn wall cabinet, width 780 mm
Съдържа батерииNo
Ширина [mm]780.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8542 Gram
Нето тегло8040 Gram
Характеристика
Стойност
Volume67.466 Liter
EAN/UPC5715162477526