Повърхностно монтиран, FH шкафове, Поцинкована стомана, 420 mm
088X0915
On wall cabinet, width 420 mm
088X0915
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | On-wall cabinet 420 x 600 x 130 |
| Product line | 34 |
| Вид на продукта | Повърхностно монтиран |
| Височина [mm] | 600 mm |
| Група продукти | FH шкафове |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Дълбочина [mm] | 130 mm |
| Материал | Поцинкована стомана |
| Описание | On wall cabinet, width 420 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Ширина [mm] | 420.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 5.54 Kilogram |
| Нето тегло | 4.98 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 35.868 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477502 |