In-wall version

Монтирано плътно, FH шкафове, Поцинкована стомана, 575 mm

088X0911

In wall cabinet, width 575 mm

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionIn-wall cabinet 575 x 600 x 110
Product line34
Вид на продуктаМонтирано плътно
Група продуктиFH шкафове
Диапазон на дълбочина [mm] [Макс.]145 mm
Диапазон на дълбочина [mm] [Мин.]108 mm
Характеристика
Стойност
МатериалПоцинкована стомана
ОписаниеIn wall cabinet, width 575 mm
Регулируем диапазон на височина [mm] [Макс.]675 mm
Регулируем диапазон на височина [mm] [Мин.]585 mm
Съдържа батерииNo
Ширина [mm]575.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.34 Kilogram
Нето тегло6.6 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume48.384 Liter
EAN/UPC5715162477465