USV-set 003Z2146

USV-M и USV-I к-т, DN 50, G 2 ¼A; Външна резба ISO 228/1

003Z2160

Комплект за USV-M и USV-I, DN 50, външна резба

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]16.00 m³/h
Material Description"""USV-I/M set 50, G 2 1/4"""" A, PN 16"
Product line28
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаUSV-M и USV-I к-т
Характеристика
Стойност
Група продуктиРъчно балансиране
Клас на наляганеPN 16
ОписаниеКомплект за USV-M и USV-I, DN 50, външна резба
Размер на вентилаDN 50
Съдържа батерииNo
Типове връзкиВъншна резба ISO 228/1G 2 ¼A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.264 Kilogram
Нето тегло4.264 Kilogram
Volume4.416 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421528945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm