USV-set 003Z2146

USV-M и USV-I к-т, DN 50, Вътрешна резба ISO 7/1; Rp 2

003Z2155

Комплект за USV-M и USV-I, DN 50, вътрешна резба

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]16.00 m³/h
Material Description"USV-I/M set 50, R 2"""", PN 16"
Product line28
SCIP dossier no.9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151
SCIP dossier product nameUSV-I/M set 50, R 2"", PN 16
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаUSV-M и USV-I к-т
Група продуктиРъчно балансиране
Клас на наляганеPN 16
ОписаниеКомплект за USV-M и USV-I, DN 50, вътрешна резба
Размер на вентилаDN 50
Съдържа батерииNo
Типове връзкиВътрешна резба ISO 7/1Rp 2

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.33 Kilogram
Нето тегло4.33 Kilogram
Volume4.669 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420083681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm