USV-M 003Z2121

USV-M, DN 50, Вътрешна резба ISO 7/1; Rp 2

003Z2153

USV-M DN 50, вътрешна резба, баланс вентил с възможност за надстройване

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]16.00 m³/h
Material Description"USV-M 50, R 2"""", PN16"
Product line28
SCIP dossier no.842ea672-77b3-411d-a9bc-5547faac3310
SCIP dossier product nameUSV-M 50, R 2"", PN16
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаUSV-M
Възможност за надстройванеДа
Група продуктиРъчно балансиране
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]80 KPa
Изпускателна функцияДа
Клас на наляганеPN 16
Характеристика
Стойност
Материал на тялото на вентилаМесинг
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеUSV-M DN 50, вътрешна резба, баланс вентил с възможност за надстройване
Размер на вентилаDN 50
Скала за настройкаНе
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВътрешна резба ISO 7/1Rp 2

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.194 Kilogram
Нето тегло2.194 Kilogram
Volume2.466 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420082547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm