USV-set 003Z2146

USV-M и USV-I к-т, DN 32, Външна резба ISO 228/1; G 1 ½A

003Z2149

Комплект за USV-M и USV-I, DN 32, външна резба

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]6.30 m³/h
Material Description"""USV-I/M set 32, G 1 1/2"""" A , PN 16
Product line28
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаUSV-M и USV-I к-т
Характеристика
Стойност
Група продуктиРъчно балансиране
Клас на наляганеPN 16
ОписаниеКомплект за USV-M и USV-I, DN 32, външна резба
Размер на вентилаDN 32
Съдържа батерииNo
Типове връзкиВъншна резба ISO 228/1G 1 ½A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.632 Kilogram
Нето тегло2.632 Kilogram
Volume3.541 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420083650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm