USV-M и USV-I к-т, DN 25, Външна резба ISO 228/1; G 1 ¼A
003Z2148
Комплект за USV-M и USV-I, DN 25, външна резба
003Z2148
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16 |
| Product line | 28 |
| SCIP dossier no. | 6804a647-8114-4020-a6fc-6a9a70c0f30e |
| SCIP dossier product name | USV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | USV-M и USV-I к-т |
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Описание | Комплект за USV-M и USV-I, DN 25, външна резба |
| Размер на вентила | DN 25 |
| Съдържа батерии | No |
| Типове връзки | Външна резба ISO 228/1G 1 ¼A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.648 Kilogram |
| Нето тегло | 1.648 Kilogram |
| Volume | 1.809 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |