USV-set 003Z2146

USV-M и USV-I к-т, DN 20, G 1A; Външна резба ISO 228/1

003Z2147

Комплект за USV-M и USV-I, DN 20, външна резба

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 20, G 1 A, PN16
Product line28
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаUSV-M и USV-I к-т
Характеристика
Стойност
Група продуктиРъчно балансиране
Клас на наляганеPN 16
ОписаниеКомплект за USV-M и USV-I, DN 20, външна резба
Размер на вентилаDN 20
Съдържа батерииNo
Типове връзкиВъншна резба ISO 228/1G 1A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.015 Kilogram
Нето тегло1 Kilogram
Volume1.092 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420083636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm