USV-M и USV-I к-т, DN 32, Вътрешна резба ISO 7/1; Rp 1 ¼
003Z2144
Комплект за USV-M и USV-I, DN 32, вътрешна резба
003Z2144
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | "USV-I/M set 32, R 1 1/4"""", PN 16" |
| Product line | 28 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | USV-M и USV-I к-т |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Описание | Комплект за USV-M и USV-I, DN 32, вътрешна резба |
| Размер на вентила | DN 32 |
| Съдържа батерии | No |
| Типове връзки | Вътрешна резба ISO 7/1Rp 1 ¼ |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.665 Kilogram |
| Нето тегло | 2.665 Kilogram |
| Volume | 3.521 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |