USV-M и USV-I к-т, DN 20, Вътрешна резба ISO 7/1; Rp ¾
003Z2142
Комплект за USV-M и USV-I, DN 20, вътрешна резба
003Z2142
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Article compression class (EF020007) | PN 16 |
| Connection 1 (EF000321) | Internal thread metric |
| Connection 2 (EF000322) | Internal thread metric |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flange compression class (EF020149) | PN 16 |
| Kvs стойности [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | "USV-I/M set 20, R 3/4"""", PN16" |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Motor-controlled (EF022760) | FALSE |
| Product line | 28 |
| Suitable for manual operation (EF002978) | TRUE |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Thermostatic (EF020105) | FALSE |
| With coupling connection 1 (EF021872) | FALSE |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| With coupling connection 2 (EF021873) | FALSE |
| With impulse pipe connection (EF020721) | FALSE |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With measuring nipples (EF022471) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | USV-M и USV-I к-т |
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Описание | Комплект за USV-M и USV-I, DN 20, вътрешна резба |
| Размер на вентила | DN 20 |
| Съдържа батерии | No |
| Типове връзки | Вътрешна резба ISO 7/1Rp ¾ |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.974 Kilogram |
| Нето тегло | 0.974 Kilogram |
| Volume | 1.191 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068138 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |