USV-M и USV-I к-т, DN 15, Вътрешна резба ISO 7/1; Rp 1/2
003Z2141
Комплект за USV-M и USV-I, DN 15, вътрешна резба
003Z2141
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | "USV-I/M set 15, R 1/2"""", PN16" |
| Product line | 28 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | USV-M и USV-I к-т |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Ръчно балансиране |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Описание | Комплект за USV-M и USV-I, DN 15, вътрешна резба |
| Размер на вентила | DN 15 |
| Съдържа батерии | No |
| Типове връзки | Вътрешна резба ISO 7/1Rp 1/2 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.702 Kilogram |
| Нето тегло | 0.702 Kilogram |
| Volume | 0.782 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |