USV-I 003Z2136

USV-I, DN 32, Външна резба ISO 228/1; G 1 ½A

003Z2139

USV-I DN 32, външна резба, настройващ вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionUSV-I 32, G 1 1/2, PN16
Product line28
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаUSV-I
Група продуктиРъчно балансиране
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]150 KPa
Изпускателна функцияДа
Клас на наляганеPN 16
Материал на тялото на вентилаМесинг
Характеристика
Стойност
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеUSV-I DN 32, външна резба, настройващ вентил
Размер на вентилаDN 32
Скала за настройкаДа
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВъншна резба ISO 228/1G 1 ½A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.182 Kilogram
Нето тегло1.182 Kilogram
Volume2.055 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420083599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm