USV-I 003Z2136

USV-I, DN 20, G 1A; Външна резба ISO 228/1

003Z2137

USV-I DN 20, външна резба, настройващ вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionUSV-I 20, G 1, PN16
Product line28
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаUSV-I
Група продуктиРъчно балансиране
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]150 KPa
Изпускателна функцияДа
Клас на наляганеPN 16
Материал на тялото на вентилаМесинг
Характеристика
Стойност
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеUSV-I DN 20, външна резба, настройващ вентил
Размер на вентилаDN 20
Скала за настройкаДа
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВъншна резба ISO 228/1G 1A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.48 Kilogram
Нето тегло0.47 Kilogram
Volume0.672 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420083575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm