USV-I 003Z2132

USV-I, DN 32, Вътрешна резба ISO 7/1; Rp 1 ¼

003Z2134

USV-I DN 32, вътрешна резба, настройващ вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]6.30 m³/h
Material Description"USV-I 32, R 1 1/4"""", PN16"
Product line28
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаUSV-I
Група продуктиРъчно балансиране
Диференциално налягане върху вентила [kPa] [Макс.]150 KPa
Изпускателна функцияДа
Клас на наляганеPN 16
Материал на тялото на вентилаМесинг
Характеристика
Стойност
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеUSV-I DN 32, вътрешна резба, настройващ вентил
Размер на вентилаDN 32
Скала за настройкаДа
Спирателна функцияДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Типове връзкиВътрешна резба ISO 7/1Rp 1 ¼

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.218 Kilogram
Нето тегло1.218 Kilogram
Volume2.21 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702420082509
Proposition 65No significant risk